all
模块化架构
使用 SICAM PAS 的模块化、可扩展架构来适应不断增长的运营需求。在多台计算机上分发应用程序,以增强性能、可用性和灵活的数据采集。
SICAM PAS 是一款用于能源自动化的电力自动化系统,用于监控和控制变电站内的电力供应设备和流程。
发电和配电面临着快速的行业变化,需要适应性强的监控系统。SICAM PAS 提供可扩展的开放式变电站控制系统,可无缝集成到现有基础架构中。它支持各种通信协议,例如IEC 61850,以实现可靠、安全的数据交换。
模块化、可扩展的架构可适应不断变化的长期可用性需求。具有广泛协议支持的开放系统可以与多种类型的设备集成。用户友好的界面和在线参数设置简化了配置和维护。
使用 SICAM PAS 改善您的变电站运营,实现高效的控制和监控。清晰地显示系统状态,以便在能源自动化中进行有效管理和做出明智的决策。
依靠符合安全标准的结构化、可靠的系统来实现安全通信。使用强大的数据传输和非对称加密来保护您的关键基础设施。
通过易于操作、灵活的系统降低硬件和软件成本。使用直观的界面简化新设备的安装和参数设置。
使用 SICAM PAS 的模块化、可扩展架构来适应不断增长的运营需求。在多台计算机上分发应用程序,以增强性能、可用性和灵活的数据采集。
集成来自不同制造商的各种保护单元、简易爆炸装置和控制单元。使用 IEC 61850、IEC 60870-5-101/103/104、DNP V3.0、PROFIBUS DP 和 MODBUS 等协议与 SICAM PAS 交换数据。
使用 SICAM SCC 集中控制和监控流程,以清晰的系统状态。集成的测试和诊断可简化设备设置,从而实现高效的调试和维护。