all
100 多个电气值测量
测量 100 多个电气值:有效值电压、电流、有功和无功功功率、能量、功率因数和谐波,直到 21 点。获取外部信号和状态,对电源系统进行全面分析。
SICAM P50/55 是一款用于电气系统的功率计。采集并显示 100 多个测量值,以监控整个电网网络的能耗和电能质量。
在稳定的电力供应或优化能源使用方面苦苦挣扎?我们的 SICAM P50/55 功率计持续记录能源数据,以提供操作见解。确定能耗来源和高峰时间,以降低能源成本并防止电能质量波动。
测量 100 多个电气值,包括谐波,以进行电能质量分析。使用 PROFIBUS-DP、MODBUS RTU/ASCII 或 IEC 60870-5-103 协议与现有系统集成。依靠图形显示屏和 1 MB 内存进行数据记录和监控,这样您就可以在停机期间保留数据。
确定电气系统的能耗来源和高峰使用时间。获得洞察以分配和降低能源成本。
防止电能质量波动和电网干扰。优化监控、控制和自动化系统,在能量转换期间实现稳定的电力。
处理和分析来自电网组件的数据,获得有关电网状态的宝贵见解,以进行高级分析。通过明智的决策提高资产性能并延长使用寿命。
测量 100 多个电气值:有效值电压、电流、有功和无功功功率、能量、功率因数和谐波,直到 21 点。获取外部信号和状态,对电源系统进行全面分析。
使用 PROFIBUS-DP、MODBUS RTU/ASCII 或 IEC 60870-5-103 协议进行连接,与您的基础设施进行通信。使用 SICAM P Manager 软件通过前键或 RS485 端口进行参数设置。
使用精确的时间戳记录测量值和状态。使用 1 MB 的可编程非易失性存储器。停电期间,将违反极限值的行为和能量计数器值安全存储长达三个月。