在发生发电跳闸或电网故障时,保持工业运营的弹性。SICAM LS 可在 30—70 毫秒内实现超快的基于功率的负载削减,从而保持频率稳定性并防止级联中断。它建立在 IEC 61850 GOOSE 基础上,可扩展至 50 个优先级的 300 个负载,与 SIPROTEC 保护和 SICAM RTU 无缝集成。典型应用包括石油和天然气厂、化工设施、数据中心和采矿业务,在这些应用中,停机代价高昂且安全至关重要。作为 SICAM 8 产品组合的一部分,SICAM LS 与 SICAM DLM、SICAM MGC、SICAM PPC Compact 和 SICAM SOG 合作,实现动态负载管理、微电网控制和自我优化电网,以实现更智能、更安全的能源未来。