Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SICAM SCC?

SICAM SCC 是一个综合系统,为电力自动化提供人机界面 (HMI) 和过程可视化功能。作为能源自动化解决方案的核心组件,它为高压和中压电气系统提供实时监控、控制和运营管理,使运营商能够保持电网可靠性并优化配电。

复杂的电网和分布式发电的增长可能会挑战公用事业和工业行业的稳定。SICAM SCC 提供强大且可扩展的平台,可提供集成的可视化和控制。

主要好处

简化工程流程

利用可扩展系统在能源自动化应用中进行高效的工程设计。使用导入流程数据描述的向导减少配置工作量,避免冗余的数据输入。

实现集成系统控制

将工业制造过程与电能管理相结合。使用 SICAM SCC 作为 SIMATIC WinCC 的附加组件,为您的运营提供统一的可视化和控制解决方案。

优化系统管理

快速清晰地了解系统操作状态。支持运营商优化能源应用,提高整体系统性能和响应能力。

特色功能

探索资源和相关产品