借助 SICAM FSI(故障传感器指示器),西门子为中压架空线路网络提供故障检测设备。该设备通过快速可靠地定位接地故障和短路并发出信号,确保更高的网络可用性。其免维护设计和10年电池寿命提供了高度用户友好且具有成本效益的解决方案。SICAM FSI 有 2 个版本可供选择:6MD2314-1AB10 — 不带通信:故障通过 LED 直接向设备发出信号。6MD2314-1AB11-带通信:除了本地 LED 显示屏外,接地故障和短路还通过安全的无线电连接传输到网关 (SICAM FCG)。SICAM FCG(故障收集器网关)通过 GPRS 建立与上级控制中心的连接,并将消息发送到控制中心。
all
跳闸阈值设置范围 75 A 至 1500 A
用户可在 50 到 500 A 之间配置 Inom 设置,从而可以与网络的上游保护系统进行更紧密的协调。用户可在 1.5*Inom 和 3*Inom 之间配置行程时间(以 0.5 Inom 为步长)。