Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SICAM FPI?

SICAM Fault Passage Indicator (FPI) 可检测中压电缆网络上的短路和接地故障并发出信号。它对于高效分配电网运行至关重要,可实现快速故障检测和消息处理。

避免配电网因计划外停机而造成重大中断。SICAM FPI 可快速检测中压电缆网络中的相位和接地故障。其电流传感器识别故障电流,通过光纤电缆立即发送信号,以实现快速响应和高效的电网恢复。

即使在断电期间也能保持持续运行;SICAM FPI 可通过内部锂电池实现自给自足。配置二进制输出,向 SCADA 系统提供远程故障指示,从而简化诊断过程。使用本地 LED 指示灯可即时直观地确认故障,从而加快故障排除。

主要好处

尽量减少停机

快速高效地恢复电缆网和架空线路,以减少停机时间并提高服务连续性。

降低成本

优化市政当局和 DSO 的运营,帮助节省大量运营成本。利用包括优化的电压和容量管理在内的现代解决方案来满足不断增长的电力需求。

简化管理

快速、灵活、直接地报告故障。我们的云服务向维护人员发送故障信息,包括位置。这样可以在没有电网控制中心的情况下简化管理并加快恢复速度。

特色功能

探索资源