Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SICAM FCM plus?

SICAM FCM plus 是一款适用于中压电缆电网的短路和接地故障指示器,与 Sibushing 集成传感器兼容。监控从 6.6 kV 到 36 kV 的谐振、补偿、隔离和牢固接地的中性点系统的电网状况和增益透明度。

可再生能源整合对稳定的电力供应构成挑战,并导致计划外停电。SICAM FCM plus 通过定向和非定向短路和接地故障监控,精确、快速地定位故障,从而解决了这个问题。快速恢复服务,最大限度地减少停机时间并增强电网弹性。

通过简单的 RJ45 插头连接 Sibushing 传感器,降低安装成本。该设备提供精确的温度补偿,无需重新校准和维护。通过 RS485 MODBUS RTU 接口访问实时测量值,以改善运营管理。

主要好处

降低安装成本

使用适用于 SI 套管传感器的 RJ45 插头连接,可轻松进行设置,从而最大限度地减少安装费用。简化部署,为关键任务分配资源并优化项目预算。

精确定位故障

快速定位故障以节省成本。带有方向指示的选择性故障信息可实现 “自我修复” 应用程序。

优化电网性能

使用最新的测量值实现中压电缆网的透明度,以实现运营管理。使用这些数据来评估您的配送网络并做出明智的决策。

特色功能

特点和功能

探索资源