Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 SICAM FCM?

SICAM FCM 是一款用于中压开关设备的数字短路和接地故障指示器。它还可以用作低压系统的功率计,提供对当地能源供应的准确见解。

电网运营商需要透明度以及可靠、可持续的运营。SICAM FCM 通过精确的故障定位和实时测量值来满足这些需求。快速识别和解决干扰,最大限度地减少电力系统中断并确保稳定的供应。受益于无需校准的高质量、准确的测量技术。集成的 Modbus RTU 接口为运营和规划支持提供最新值,从而实现集中投资。其薄型设计还优化了低压开关架中的空间。

主要好处

最大限度地减少停电

利用选择性信息实现精确、快速的故障定位。支持自我修复应用程序,将补给时间缩短至几分钟或几秒。最大限度地减少停电和消费者支付损失,以提高电网可靠性。

投资未来

利用最新的测量值进行运营和规划。支持对电力系统规划和扩展的集中投资。受益于精确的测量技术,无需校准或调整。

提高透明度

利用准确的知识改善当地的能源供应系统。访问最新的 Modbus RTU 测量值,显示故障信息和运行状态,以进行精确的分布评估和增强控制。

特色功能