SICAM DLM 是一款用于充电基础设施的动态负载管理应用程序。它可以满足电网连接条件的要求,避免设备过载,降低电网扩张要求并最大限度地减少电费。这种强大、可靠和灵活的软件解决方案有效地解决了建设新的充电基础设施时面临的挑战。

SICAM DLM 是一款用于充电基础设施的动态负载管理应用程序。它可以满足电网连接条件的要求,避免设备过载,降低电网扩张要求并最大限度地减少电费。这种强大、可靠和灵活的软件解决方案有效地解决了建设新的充电基础设施时面临的挑战。

通过智能地管理负载和提高现有网络容量的效率,降低对电网加固的需求,直至完全避免。
通过平滑需求和实时控制功耗,保护变压器免受过载影响并最大限度地减少昂贵的峰值负载。
满足电网连接要求,包括运营商要求的减负要求,同时尽可能充分利用具有不同同步系数的充电基础设施。
SICAM DLM 在基于 Linux 的 SICAM A8000 控制器上运行,或作为 SICAM 8 软件解决方案在第三方工业 PC 上运行。A8000SICAM Device Manager 负责工程设计,包括集成的图形编辑器和基于浏览器的HMI。
SICAM DLM 支持多种充电策略——分配、优先分配、循环充电、FIFO 和 FILO ——以优化能量分配。通过稳定、可靠的负载控制,您可以管理多达 250 个充电站。
SICAM DLM 通过 SICAM Function Point Manager 授权,可根据您的基础设施进行扩展并与 Electrification X 集成。兼容的人机界面套件支持平板电脑和显示器,便于对不同站点进行直观监控。