Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 SICAM DISTO 软件?

SICAM DISTO 可自动检测和存储来自保护继电器的数字故障记录。分析关键电网事件并在我们的软件中访问全面的干扰历史记录,以进行详细调查。

保护继电器存储干扰记录的内存有限,无法进行全面分析。SICAM DISTO 通过变电站通信自动在电脑上获取和存储记录。维护网格事件的完整存档,在不丢失数据的情况下实现准确、深入的分析。

使用标准化的 OMTRADE 格式(IEC 60255-24),使用各种工具轻松进行分析。SICAM DISTO 可识别并解压来自 IEC 61850 传输的 COMTRADE 文件,从而简化了数据管理。对于IEC 60870-5-103,它会准备一份包含保护相关信息的详细事件清单,为有效的决策提供全面的见解。

主要好处

分析网格事件

自动存储和管理来自保护继电器的数字故障记录,以获得对关键电网事件的精确见解。使用行业标准 IEC 格式分析数据,提高您的操作理解。

简化数据管理

通过将记录存储在 PC 上预先配置的目录中,简化干扰数据的组织和检索。无论何时需要数据,都可以使用标准操作系统工具远程访问存储的文件。

改善运营

使用SIGRA或其他分析工具将电流、电压和事件的时间相关行为以图表形式可视化,以清晰地概述电网干扰。

特色功能

探索资源