SICAM A8000 是一款变电站自动化单元,旨在实现整个能源链中广泛分布的过程的自动化。A8000其强大的双核 CPU 在单个接口上组合了不同的通信协议,显著降低了硬件要求和工程成本。它是第一个允许使用docker容器技术将其他应用程序加载到同一设备上的系统。
all
通信协议
使用我们强大的双核 CPU 在单个接口上组合各种通信协议。显著降低您的硬件要求并简化系统集成。
SICAM A8000 是一款变电站自动化单元,旨在实现整个能源链中广泛分布的过程的自动化。A8000其强大的双核 CPU 在单个接口上组合了不同的通信协议,显著降低了硬件要求和工程成本。它是第一个允许使用docker容器技术将其他应用程序加载到同一设备上的系统。
坚固的模块可在恶劣条件下可靠运行。我们的解决方案提供更高的电磁兼容性,最高可达 5 kV,可直接用于变电站以保持性能。
使用直观的 SICAM Device Manager 或久经考验的 SICAM TOOLBOX II 简化您的工程流程。这些工具使配置和诊断变得更加容易,并加快了项目完成。
通过集成的加密芯片和 IPsec 加密满足网络安全要求。遵守 IEC 61850 等国际标准,确保数据完整性和系统保护。
使用我们强大的双核 CPU 在单个接口上组合各种通信协议。显著降低您的硬件要求并简化系统集成。
与以前的系统相比,集成了冗余电源和深度系统冗余功能,以提高运行可靠性,同时降低工程成本。
将不同的应用程序加载到同一设备上以扩展功能。成熟的 docker 容器技术可以保护这些应用程序免受相互影响,无需额外硬件即可实现灵活的、针对客户的扩展。