Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择自动化和远程终端单元 — SICAM A8000 A8000

SICAM A8000 系列是一款模块化设备系列,适用于所有能源供应领域的远程控制和自动化应用。A8000其设计适用于恶劣的环境条件和高达 5kV 的高压强度,可确保可靠性并直接防止变电站出现故障。该平台的模块化为多功能应用和高投资安全性提供了可扩展的解决方案。

主要好处

通过 3 个步骤优化您的网格

首先监控站以实现快速故障定位和高可用性,其次涉及开关设备远程控制以最大限度地减少停机时间,第三,通过负载流量控制减少网络损失。

即插即用可节省资源

SICAM A 8000 系列具有即插即用模块功能,有助于节省时间和成本,而平台模块化可提供多种应用选项并减少库存。

通过有用的集成进行简化

具有多个接口和集成的 GPRS 模块,可轻松适应现有的通信基础设施,而集成的网络参数化工具允许简单的工程设计。

特色功能

探索资源