Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SENTRON ECPD?

多功能的 SENTRON ECPD 使机电开关成为过去!其智能保护算法可确保更快、更精确的故障检测和跳闸操作。冲击电阻、选择性、灵活的参数设置以及可根据需要激活和调整的众多附加功能开辟了一个充满新可能性的世界:

  • 自信地处理高浪涌电流。
  • 消除低效的待机功耗。
  • 远程控制配电系统。
  • 将需要多达 16 个模块宽度的多设备功能替换为一个紧凑的 2 MW 设备。
  • 无需进行昂贵的结构修改即可实施电路保护改造。
  • 减少资源使用、材料成本和能耗。
  • RCM(剩余电流监测)可显著节省法定定期绝缘测试费用

主要好处

更好地保护

SENTRON ECPD 是迄今为止最快的电路保护设备,可提高安全性,提供可靠的短路保护、出色的抗冲击性、高选择性,并可远程访问以实现额外控制。

加快规划、选择和安装

使用 SENTRON ECPD 可节省大量时间、精力和安装空间。这款多功能、可参数化的设备允许您单独配置设置,并激活和调整一系列其他智能功能。

采取可持续行动

挖掘新的节约潜力使用多功能、紧凑的电路保护设备在设计项目时考虑到环境影响,该设备使用的电子设备减少了 80%,金属使用量减少了 90%,功率损耗降低了 60%。

特色功能

了解其他人如何使用 SENTRON ECPD

案例研究

故障后移动建筑工地的快速恢复

公司:MB Well 服务

位置:德国

西门子软件:SENTRON ECPD

Select...

赛事技术领域的 SENTRON ECPD

放心地处理高电容负载:SENTRON ECPD 可在不到 1 微秒的时间内检测到浪涌峰值,从而防止滋扰跳闸现象。按需切换 LED 墙、显示屏和其他负载,保护开关元件,减少磨损,延长使用寿命,并通过远程访问和精确的过流保护实现可靠操作。

经常问的问题

浏览相关资源和产品

下载

目录 | LV10 低压配电和电气安装技术

白皮书 | 低压配电中的安全无线通信

招标规格

Software

SENTRON 电源配置

Sentron 动力中心 3000

SIMARIS 曲线

浏览相关产品