Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用过压保护设备?

每年,仅在德国,就报告了数十万起雷击和过压造成的损失,造成的损失在数百万欧元左右。SENTRON 过压保护设备是保护电气装置的综合解决方案。它们可以可靠地防止雷击和电涌造成的损坏,保护您的系统免受故障、设备破坏甚至火灾的影响。我们的产品组合提供分级的三级保护概念,确保根据您的特定当地条件和要求量身定制措施。SENTRON 过压保护设备产品组合中的产品包括:

  • SENTRON 5SD7 避雷器,1 型
  • SENTRON 5SD7 组合式避雷器,1 型和 2 型
  • SENTRON 5SD7 组合避雷器,1 型和 2 型
  • SENTRON 5SD7 避雷器,2 型
  • SENTRON 5SD7 电涌放电器,1 型、2 型和 3 型
  • SENTRON 5SD7 光伏避雷器,2 型
em grafik typen v11.

关键优势

根据当地条件和个人需求量身定制

系统的 “分级保护” 概念是关键:使用根据电力负载选择各种性能等级的过压保护装置,保护从终端设备到建筑物入口的电力和通信线路。

避雷器的补充

根据 IEC 61312-1,大约 50% 的雷电电流通过避雷器流向地面。剩余电流的多达50%进入建筑物,需要过压保护措施。

特色功能