Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SENTRON 3VA 塑壳断路器?

借助构思周密、模块化且高度可变的 SENTRON 3VA 模制外壳断路器,确保为人员和系统提供可靠的保护,最大限度地减少停机时间并提供操作透明度。

该系统通过了 IEC 60947 和 UL 489 的批准,并通过了 Siemens EcoTech 标签的认证,支持全球应用,有多个系列可满足您的机器和面板的需求。它们采用模块化设计、高度可变的配置以及 500 多个用于测量、通信和自动化的附件

  • 在任何应用中提供高效可靠的保护
  • 通过选择性保护确保系统的高可用性
  • 无缝集成到系统和软件环境中
  • 支持工业和基础设施的可持续转型

主要好处

确保可靠的选择性保护

利用协调的保护机制保护人员、系统和基础设施,检测故障并有选择地隔离故障。这仅将中断限制在受影响的区域,从而确保安全和稳定运营。

实现透明度和数字集成

集成的测量功能与通信模块(Modbus、PROFINET)相结合,可提供实时状态数据。无缝集成到自动化和管理系统可以监控和优化能源使用。

简化工程

减少变体、简化规划,标准化应用程序间的保护设计,以降低复杂性、缩短项目时间并提高一致性。

特色功能

了解其他人如何使用 SENTRON 3VA MCB

案例研究

氢气加气站的开关和保护

公司:氢气最大化器

位置:德国

西门子软件:SIMATIC ET 200SP

经常问的问题

浏览相关资源

开始吧