Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要安装设备?

安装成本高,新功能空间小,现有系统的转换成本极高,标准的快速变化使时间和成本压力难以管理。SENTRON 安装设备可提供您可以信赖的效率——安全、小巧和智能。最新设备的测量和通信功能充分利用了数字化的全部潜力,使您能够简化电气安装并有效地保护人员和设备。

SENTRON 产品组合中的紧凑型安装设备包括:

  • SENTRON 微型断路器
  • SENTRON 剩余电流操作断路器 (RCCB)
  • SENTRON 5SV6 COM AFDD/微型断路器
  • SENTRON 5SM6 AFD 装置和 SENTRON 5SV1 RCBO 的组合
  • SENTRON 5ST3 遥控操作机制和 SENTRON 5SV1 RCBO 的组合
  • 集成控制器(SENTRON Powercenter 1000 + LOGO!)
  • SENTRON 3NP1 熔断器开关隔离开关
  • SENTRON 3VA 塑壳断路器
Miniaturisierung Elektroinstallation

主要好处

理想的保护

SENTRON 安装设备不仅为人员提供最佳保护,而且为您的工厂提供最佳保护。这意味着您将受益于更短的停机时间、理想的电源和最大的设备可用性。

占地面积小

在极其紧凑的设计中融合了许多功能:当您想要节省配电板空间并扩大功能范围时,SENTRON 安装设备是首选。

易于改装

毫不费力地升级您的系统!用新的 SENTRON 安装设备替换旧设备。无需额外空间,而且它们易于组装和安装,确保您可以快速轻松地使系统适应未来需求。

特色功能

浏览相关产品