SENTRON 8US1 母线
这些系统简化了将电工组件集成到配电系统中的过程。模块化、节省空间的设计采用带有纵向支撑的快速组装触点,可确保快速安装。由于机械紧固和电气接触是在一个工作步骤中完成的,因此现成的负载馈线进一步缩短了安装时间,从而显著降低了装配成本。
我们的母线间距为 60 mm,我们的产品组合提供各种母线,电流高达 1,600 A。它们适用于机器和系统工程中的所有控制柜。
组装和连接用于配电的系统和设备越容易,响应客户需求的速度和灵活性就越高。安装人员和面板制造商还受益于 SENTRON 配电组件(如母线和接线板)以及 SENTRON 控制柜的简化配置和更少的空间要求。
使用 SENTRON 配电组件减少配电中的安装工作量。使用模块化系统,将组装和连接合二为一,让安装人员和面板制造商的工作更加轻松。
得益于优化的项目规划和更小的占地面积,缩短了安装时间。通过更有效的流程降低成本,减少配电系统的规划、组装和配置工作。
依靠 SENTRON 配电组件实现最高水平的运营安全性和可靠性。受益于安全的触点连接和种类齐全的附件,实现长期安全的配电。

这些系统简化了将电工组件集成到配电系统中的过程。模块化、节省空间的设计采用带有纵向支撑的快速组装触点,可确保快速安装。由于机械紧固和电气接触是在一个工作步骤中完成的,因此现成的负载馈线进一步缩短了安装时间,从而显著降低了装配成本。
我们的母线间距为 60 mm,我们的产品组合提供各种母线,电流高达 1,600 A。它们适用于机器和系统工程中的所有控制柜。
该系统专为快速、可靠地安装开关设备而设计,直接通过母线提供电力,从而消除了复杂的布线。设备和适配器可以快速、安全地扣上,从而最大限度地简化控制柜内的操作和安装灵活性。


简化配电盘和控制柜中进出电缆的连接,同时最大限度地减少空间要求。这些模块专为各种应用而设计,从交通和自动化工程到建筑物中的电气装置。
全面的产品组合支持所有主要的连接类型,例如螺丝连接、弹簧式连接、In-Pushout (iPoS)、组合式插件和 IDC,可提供最大的灵活性和简化的配置。