Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SENTRON COM?

SENTRON 具有测量和通信功能的电路保护设备提供了防止停机、确保可用性并最大限度地降低运营成本所需的高透明度。它们能够集成到数字解决方案中,可以实现先进的能源和维护管理。它们保护和监控电路,或捆绑和转发测量值。

该产品组合中的产品包括:

  • SENTRON Powercenter 1100 数据收发器
  • SENTRON Powercenter 2000 数据收发器
  • SENTRON 5SL6 COM 微型断路器
  • SENTRON 5SV6 COM AFDD/MCBS
  • SENTRON 5SL6 COM RCM 微型断路器
  • SENTRON 5SV8 COM 剩余电流测量装置
  • SENTRON ECPD 5TY1 COM 电子电路保护装置
  • SENTRON 5TT4 COM 数字 I/O 模块
  • SENTRON 5ST3 COM 遥控辅助设备
  • SENTRON 5ST3 COM 辅助开关/故障信号接点
  • SENTRON 3NA COM NH 系列保险丝

主要好处

一个代表极限监控系统的图标,带有红色圆圈和一条穿过该系统的线。

使用预定义的阈值主动采取行动

SENTRON COM 系列具有通信功能的电路保护设备允许您设置单独的阈值。如果超过这些限制,它们会发出警告消息,使您能够快速采取措施并防止系统故障。

一个代表以未来主义和技术为主题的预测性计划的图标。

使用预测性维护计划

通过监控,您可以识别潜在的危险或组件故障,并提前进行维修或更换。您还可以为所有其他维护工作做好准备,并将其安排在计划的系统停机期间进行。

一个图标,描绘了使用放大镜和红十字符号进行错误定位的工具。

通过精确的故障定位快速做出反应

使用 SENTRON 测量和具有通信功能的电路保护设备快速识别和修复故障。找到并更好地了解故障,以尽快恢复正常的系统运行。

特色功能