为什么选择 SENTRON 3WT 智能空气断路器?
作为配电系统的关键保护装置,3WT空气断路器长期以来以其卓越的品质和超高的可靠性受到用户的信赖和青睐。现在,这款备受期待的产品迎来了全新的智能升级。
3WT 智能空气断路器不仅传承了经典设计,更注入了一系列前沿数字技术。
作为配电系统的关键保护装置,3WT空气断路器长期以来以其卓越的品质和超高的可靠性受到用户的信赖和青睐。现在,这款备受期待的产品迎来了全新的智能升级。
3WT 智能空气断路器不仅传承了经典设计,更注入了一系列前沿数字技术。
3WT 智能空气断路器采用全新电子平台,全面满足配电系统数字化需求。电子脱扣器采用独特的双芯片设计:保护芯片确保了设备运行的安全,应用芯片则支持在线升级,两者独立运行,互不干扰,安全与灵活兼备。USB-C、蓝牙接口提供便捷的有线无线访问。
单模块双通讯功能,同一模块支持PROFINET IO & Modbus TCP 两种协议,两种通讯并行,轻松实现复杂系统冗余通讯。
额定电压最高达1140V,更适应光伏、风电等新能源应用场景,提供智能、可靠的配电解决方案。
两个框架尺寸,额定电流 400-4000A,分断能力最高至 85kA,额定电压最高至 1140V,可全面覆盖工业、基础设施、建筑、新能源等各个行业的应用。

支持过载、短路短延时、短路瞬时和接地等全段保护功能,所有保护都可调可关闭。

实时显示运行数据,状态一目了然,运维高效便捷。