为什么 SENTRON 3WA air circuit breakers?
越来越严格的标准和日益自动化的基础设施和系统需要万无一失的配电。SENTRON 3WA空气断路器可以让制造商轻松实现目标。
无论是工业厂房、建筑技术、配电还是关键应用,3WA 断路器都能防止:
- 过载和短路
- 接地故障
- 符合 IEC 60947-2 的电气网络和系统
越来越严格的标准和日益自动化的基础设施和系统需要万无一失的配电。SENTRON 3WA空气断路器可以让制造商轻松实现目标。
无论是工业厂房、建筑技术、配电还是关键应用,3WA 断路器都能防止:
通过高级保护和高选择性增强系统可用性。久经考验的坚固机械结构支持要求苛刻的重型应用,而SENTRON 3WA可对现有3WL空气断路器进行高效改造。
通过可选、可升级的断路器功能实现长期灵活性。实现安全的数据传输,通过能源数据采集提高透明度,并简化选择、规划和订购。
使用额定开关周期高达 30,000 次的模块化耐用断路器节省资源并支持可持续的配电。简化维护并实现改造,同时支持节能运行。
额定电流 (AC): | 公元 630—6300 |
直流额定值: | 高达 4000 A |
分断能力 Icu: | 高达 150 kA @ 500 V 交流电 |
镜框尺寸: | 3 |
标准: | IEC 60947‑2,UL 1066;UL 489 (3WA2) |
保护: | 过载、短路、接地故障 |
高级检测: | 反向能量流 |
行程单位: | ETU600 系列 |
配件: | 模块化,跨框架统一 |
改造: | 与 SENTRON 3WL 兼容 |

借助专为各种应用设计的全面产品组合,获得可靠的保护。使用模块化配件扩展功能,同时受益于较长的使用寿命和较低的维护成本,从而实现可靠的性能。

使用标准工具和一致的数据实现低压组件之间的无缝通信。访问广泛的工程工具环境和所需的系统数据,以简化规划、配置和调试。

利用支持长期灵活性的可选、可升级功能来适应不断变化的需求。通过电力数据记录和安全通信获得运营透明度,同时简化工作流程,提高工作效率。