SENTRON 3VD 直流塑壳断路器
西门⼦ 3VD 直流塑壳断路器延续了 3VA 塑壳断路器的经典设计理念,将可靠性和创新性融为⼀体。它⽀持最高 1000V 直流电压,满⾜各种直流应⽤的苛刻要求。采⽤创新的两极设计,可减少 20% 的机柜空间和铜排等原材料成本。同时,它为客户缩短了约 30% 的安装时间。安全、可靠、⾼效且经济⾼效,3VD 为您的直流配电系统提供卓越的保护解决⽅案。

西门⼦ 3VD 直流塑壳断路器延续了 3VA 塑壳断路器的经典设计理念,将可靠性和创新性融为⼀体。它⽀持最高 1000V 直流电压,满⾜各种直流应⽤的苛刻要求。采⽤创新的两极设计,可减少 20% 的机柜空间和铜排等原材料成本。同时,它为客户缩短了约 30% 的安装时间。安全、可靠、⾼效且经济⾼效,3VD 为您的直流配电系统提供卓越的保护解决⽅案。

3VD延续西门⼦3VA塑壳断路器经典设计理念,可⽀持附件通⽤。保证灵活配置的同时提供可靠与稳定。
3VD 在结构设计上实现创新突破,采⽤更为紧凑的两极⽅案。体积减⼩ 20%,安装时间缩短 30%。
3VD 适配最⾼ 1000V 直流配电系统。提供最⾼可达 1200A 的电流覆盖,分断能⼒多重可选,集成灵活的保护⽅案, 可满⾜不同负载的配电需求。
延续 3VA 塑壳断路器模块化、⾼密度安装的优势,⼗余种内外部核⼼附件共通可选。坚实的品质标准与体验逻辑,使⽤更省⼼、维护更便捷。
3VD 提供 2P,2P+N,3P,3P+N,4P 等多极数应⽤,适⽤于不同电压等级的需求 。