Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINAMICS Startdrive 调试软件?

全集成自动化门户(TIA Portal)是一款用于工业自动化的工程软件。SINAMICS Startdrive 是一款调试软件,用于将 SINAMICS 变频器直观地集成到 TIA Portal 中。

相同的操作员控制理念、无需接口和高度用户友好性使得将 SINAMICS 集成到自动化流程中并通过 TIA Portal 进行启动成为可能。通过为控制器、HMI 和驱动技术提供相同的用户指南,这提高了工程生产率并减少了错误。其通用的数据管理和库概念确保了转换器的一致性和简单的可重用性。

关键优势

所有应用程序都在一个工具中

利用 Startdrive 中的 SINAMICS 驱动产品组合实现一系列应用:泵、风扇和搅拌器等速度控制轴以及高端运动控制应用,如搬运系统和包装机。

轻松访问驱动器设置

在 TIA Portal 中,您可以从外部访问您的硬件配置和变频器参数。例如,系列机器制造商可以自动创建项目。

提高您的生产力

控制器、HMI 和驱动技术采用相同的用户指南意味着工程生产率的提高,出错的可能性降低。应用程序的所有组件都有通用的硬件配置。

特色功能

简单配置 SINAMICS 硬盘