原因何在 根据 Femap 内部的标准进行验证?
SDC for Femap 是一款强大的结构验证解决方案,专为直接在 Femap 环境中运行而设计。这种集成使工程师能够毫不费力地根据行业特定标准验证设计,优化成本和材料效率,并自动生成报告,所有这些都无需离开他们熟悉的 Femap 工作空间。
SDC for Femap 是一款强大的结构验证解决方案,专为直接在 Femap 环境中运行而设计。这种集成使工程师能够毫不费力地根据行业特定标准验证设计,优化成本和材料效率,并自动生成报告,所有这些都无需离开他们熟悉的 Femap 工作空间。

访问大量 60 多个全球工程标准和法规,以满足结构规范的合规性。

自动检测横梁、板材、焊缝和接头,显著减少手动输入时间。
对结构元素进行准确分类,以简化代码检查。

根据代码检查结果,确定截面、焊缝类型、屈服应力和板厚度的最佳值。
在不牺牲结构完整性的情况下节省重量和成本。

生成包含图表、表格、计算和代码合规性摘要的清晰、简洁的报告。

将 SDC for Femap 与其他工程工具和工作流程集成。
自动化复杂流程并自定义功能以满足独特的需求。
自动化 FEA 检查使用 SDC for Femap 评估强度、板屈曲和疲劳,以满足 DIN EN 1993-1-1、DNV RP-C201 和 NORSOK N-004 标准。
结果可确保安全起吊和操作,同时通过简化的合规工作流程缩短验证时间。