Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface 技术支持 Schweizer Electronic

Schweizer Electronic是欧洲繁忙铁路自动轨道保护领域的市场领导者。该公司为轨道工人开发了经SIL4认证的警告系统,并扩大了其产品组合,增加了非SIL地理围栏设备。这些系统会提醒轨道上或附近的工人,从而提高施工和维护现场的安全性。

为了进一步减少工作中断和优化运营,Schweizer Electronic正在开发基于信号的警告解决方案(SCWS),使用标准化接口,例如ILTIS和联锁系统之间的接口或符合EULynx标准的连接。该技术正在开发中,准备试点实施。

原因何在 带接口适配器的自动跟踪工作人员安全系统?

用于工作场所保护的 SIL4 PoC 通过使用实时联锁数据和自动路线特定警告,最大限度地减少中断并提高维护效率。其基于适配器的架构可确保向后兼容性,而其符合EULynx的设计则可以为ETCS 2级做好准备。这可以保护生命周期投资,加强安全性和网络安全,并为运营商的未来做好准备。

带有笔记本电脑和图表的电子设备

优势

  • 提供针对特定赛道的及时工作人员保护警告,从而实现更高效、更协调、更安全的轨道内外维护活动。
  • 提供模块化、标准化的端到端解决方案,采用灵活的数字架构,可满足维护和资产管理的高运营需求。其模块化特性可在不同的铁路环境中实现可扩展性、快速部署和成本效益
  • 通过模块化适配器框架支持现有基础架构,无需昂贵的重新设计或更换,即可与传统联锁(包括老一代和 ILTIS 连接的系统)无缝集成。
  • 简化了网络拓扑变更的处理,在传统永久警报系统每次基础设施修改都需要重复进行工程更新的地方,减少了工作量。
  • 通过全面数字化和符合 EULynx 的接口确保长期可行性,提供高水平的安全性、网络安全和灵活性,以满足不断变化的客户需求,包括列车保护功能的集成。

特色功能

Case Study

基于信号箱的警告系统

支持 SCWS EULYNX

通过 EULYNX SCI‑CC 发出 SIL3/4 警告,无需轨道旁设备即可实现更快、更高效的铁路施工现场保护。通过 XML 和设备注册轻松更改拓扑。

实际应用

Select...

基于 SCWS 的自动警告系统

符合 EULYNX 标准的 TSS-System 与数字和传统联锁系统集成,使用实时数据提供基于路由的警告。它可确保 SIL4 安全,最大限度地减少现场组件,保护现有资产,并支持未来的 ETCS 集成,实现可互操作的数字铁路运营。

探索资源和相关产品

更多信息和资源