Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SCALANCE X-500 托管第 3 层交换机?X-500

SCALANCE X-500 托管的第 3 层交换机是构建大型工厂网络的核心组件。X-500它们构成工业网络的基础,提供高性能和可靠性。

工业网络通常在性能和可用性方面遇到困难,尤其是在与企业系统集成时。我们的 SCALANCE X-500 交换机通过高性能的第 3 层交换解决了这个问题,使您能够:X-500

  • 实施强大的电气和光学线路、环形和星形结构,以延长网络正常运行时间和高效的数据流
  • 利用多达 34 个端口和 10 千兆比特/秒的传输速率灵活地构建您的网络,以完成要求苛刻的任务
  • 实施诸如快速生成树协议 (RSTP) 之类的冗余概念,以保持设备的高可用性
  • 无缝集成工业和企业网络,将工厂零件和现场设备与广泛的诊断功能相连接

主要好处

建立高性能、可靠的网络

使用 SCALANCE X-500 作为中心组件来构建您的工厂网络。X-500为提供强大性能和可靠性、满足严苛工业通信需求的网络奠定坚实的基础。

无缝集成工业网络

将工业网络集成到您的企业网络中。将工厂设备从控制层连接到管理级别,以实现高可用性、全面诊断和高效传输。

优化网络灵活性和效率

使用 SCALANCE X-500 作为交换机和路由器,支持多种路由协议。X-500通过 IP 路由连接您的工业和企业网络,并实施第 3 层路由,以简化网络运营。

特色功能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。