Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SCALANCE X-500 托管第 3 层交换机?

SCALANCE X-500 托管第 3 层交换机是构建大型工厂网络的核心组件。它们构成工业网络的基础,提供高性能和可靠性。

工业网络通常在性能和可用性方面遇到困难,尤其是在与企业系统集成时。我们的 SCALANCE X-500 交换机通过高性能的第 3 层交换解决了这个问题,使您能够:

  • 实施强大的电气和光纤线路、环形和星形结构,以延长网络正常运行时间和提高数据流
  • 灵活构造网络多达 34 个端口和 10 千兆比特/秒的传输速率以满足要求苛刻的任务
  • 实施诸如快速生成树协议 (RSTP) 之类的冗余概念,以
  • 保持设备的高可用性
  • 无缝集成工业和企业网络,将工厂零件和现场设备与广泛的诊断功能相连接

关键优势

建立高性能、可靠的网络

使用 SCALANCE X-500 作为中心组件来构建您的工厂网络。为提供强大性能和可靠性、满足严苛工业通信需求的网络奠定坚实的基础。

无缝集成工业网络

将工业网络集成到您的企业网络中。将工厂设备从控制层连接到管理级别,以实现高可用性、全面诊断和高效传输。

优化网络灵活性和效率

使用 SCALANCE X-500 作为交换机和路由器,支持多种路由协议。通过 IP 路由连接您的工业和企业网络,并实施第 3 层路由,以简化网络运营。

特色功能