使用 SC@@
ALANCE X-400 托管的第 3 层交换机设计和管理从控制到管理级别的通信网络,实现高可用性。
工业网络面临着不断增长的需求和复杂的应用程序。我们的 SCALANCE X-400 交换机通过许多端口、高传输速率以及对光纤和铜缆的支持来应对这些挑战。受益于以太网供电和千兆位数据传输速率,为您的运营提供强劲的性能和工业网络的强大灵活性:
- 实现灵活的网络设置,使用高端口密度和多样的带宽选项实施要求苛刻的应用程序
- ,因为交换机的工作范围为 -40° 至 +60° 使用集成的 VLAN 功能
- 来构建大型生产网络,提高组织和运营效率