SCALANCE X-300 机架式和以太网交换机集成了操作技术 (OT) 和信息技术 (IT),有助于可靠安全地连接您的机器和传感器。X-300
从机架式交换机到以太网交换机,再到适用于极端恶劣工业环境的交换机,SCALANCE X-300 交换机支持您在车间构建灵活、安全的网络基础架构。X-300
SCALANCE X-300 产品包括:X-300
- SCALANCE XC-300/SCALANCE XCM-300:适用于高性能工厂网络的紧凑型以太网交换机
- SCALANCE XR-300/SCALANCE XRM-300:机架式开关,在高达 +70°C 的条件下具有灵活的应用选项
- SCALANCE XR-300WG:经过成本优化、节省空间的机架式开关,防护等级 IP30