Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SCALANCE X‑200 交换机?

SCALANCE X‑200 管理型交换机提供从机单元到联网工厂的可靠、灵活的工业以太网。坚固的设计、全面的第 2 层功能和诊断功能可确保在恶劣的环境中正常运行。

投资组合包括:

  • 带有 SFP 上行链路的 XC‑200 千兆交换机
  • 采用 M12 的 XP-200 无机柜 IP65 型号
  • XB‑200 紧凑型托管型号
  • XF204G 超平适用于狭小空间
  • XF‑200BA ET 200SP 总线适配器设计
  • X‑200IRT 适用于严格的实时应用

关键优势

提高网络可用性

使用环路冗余(如 MRP 和 HRP)、托管的第 2 层功能和设备诊断,即使链路出现故障也能保持系统正常运行。

简化工业部署

从紧凑型、千兆位、无机柜和 IRT 变体中进行选择,以使用一致的刀具适应机器间网络

扩展现代 OT 的带宽

选择带有 SFP 上行链路的快速以太网和千兆位选项,无瓶颈地支持视频、传感器和控制。

特色功能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。