Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SCALANCE X-100?X-100

SCALANCE X-100 是一系列非托管以太网交换机和媒体转换器,非常适合以优惠的价格进行小型工业网络设置。X-100由于无需配置,这些设备可以为面向机器的应用程序实现快速、简单的网络集成。无论是 8 个还是 24 个端口,在控制柜中使用还是靠近机器的地方:我们广泛的 SCALANCE X-100 产品组合均提供非托管型工业以太网交换机和媒体转换器,可满足多种要求和任务。X-100选项范围包括:

  • SCALANCE XC-100
  • SCALANCE XCM-100
  • SCALANCE XR-100WG
  • SCALANCE XB-100
  • SCALANCE XCM-100 媒体转换器

关键优势

在恶劣的环境中使用

可承受从 -40°C 到 +70°C 的恶劣条件和极端温度。在符合 ATEX 和 IECEx 标准的 2 区爆炸风险区域使用 SCALANCE 开关。

快速整合

加快您的网络集成。无需配置非托管交换机,因此您可以轻松地将它们集成到工业网络中。

改善您的运营

使用具有大量以太网端口、24 V DC 版本的冗余电源和较小的安装深度以节省控制柜空间的交换机提供可靠的性能。

精选解决方案

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。