为什么 Wi-Fi 6 SCALANCE W 接入点和客户机模块?
SCALANCE W 接入点和客户机模块支持使用最新 IEEE 802.11ax 标准 (Wi-Fi 6) 进行工业通信。这允许您使用非常多的客户端和更高的每个客户端的数据速率来实现复杂的应用程序。
可选的 iFeatures 提供特殊的工业功能,例如通过 WLAN 实现冗余,可在关键应用或无线实时通信中实现稳健且故障安全的数据连接。
SCALANCE W 接入点和客户机模块支持使用最新 IEEE 802.11ax 标准 (Wi-Fi 6) 进行工业通信。这允许您使用非常多的客户端和更高的每个客户端的数据速率来实现复杂的应用程序。
可选的 iFeatures 提供特殊的工业功能,例如通过 WLAN 实现冗余,可在关键应用或无线实时通信中实现稳健且故障安全的数据连接。
在工业环境中提供可靠的高速无线通信,为视频传输和自动化等要求苛刻的应用提供大量客户端和高每台设备的数据速率。
通过内置防火墙和基于证书的身份验证保护网络免受网络攻击,满足所有适用的欧盟无线电设备监管要求。
支持安装在控制柜内部或外部,具有适用于恶劣环境的 IP65 等级选项,以及睡眠模式和数字 I/O 等功能,以提高能效和应用多功能性。

SCALANCE W 为每台设备提供高达 1,201 Mbit/s 的总数据吞吐量,使用 OFDMA 和高级无线协议为多个用户提供高效的同步通信。
可选的 iFeatures 提供的功能超出了标准 Wi-Fi,这对于工业应用至关重要,例如实时通信、超快速漫游、冗余和用于关键任务操作的强大无线性能。

提供专为 SCALANCE W 产品量身定制的各种天线、电缆和安装附件,确保在不同的工业环境中实现优异的无线覆盖范围、易于安装和可靠运行。

C-PLUG、KEY-PLUG 和 SCALANCE CLP 可移动数据存储介质用于备份 SCALANCE 设备上的配置数据。他们还解锁了 iFeatures。
了解其他人如何使用基于 Wi-Fi 6 的工业 WLAN
在 2023 年德国曼海姆国家园艺展上,带有 SCALANCE W Wi-Fi 6 组件的 IWLAN 用于缆车的信息和通信系统。


为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。