Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SCALANCE W770 接入点和 SCALANCE W730 客户机模块?

SCALANCE W770 接入点和 W730 客户机模块是工业无线局域网设备,用于在控制柜内外无线传输数据。在从简单的机器网络到大面积无线电覆盖的各种应用中充分利用可靠的高速通信。

基于 Wi-Fi 4 的 SCALANCE W 接入点和客户机模块通过可选 iFeatures 提供高达 450 Mbit/s 的数据速率,即使是实时 PROFINET 应用也是如此。

主要好处

满足您的需求

可选的 iFeatures 和多种数据速率确保您可以为铁路线、游乐园等复杂应用程序激活接入点。

适合您的环境

针对室内或室外环境自定义您的接入点。有一些选项可以在恶劣的气候下保持平稳运行。

无线连接

机器可以使用工业无线局域网 (IWLAN) 无线连接到控制柜,这既简单又经济实惠。

精选解决方案