Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Wi-Fi 6 SCALANCE 接入点和 SCALANCE 客户端模块?

SCALANCE W 接入点和客户机模块支持使用最新 IEEE 802.11ax 标准 (Wi-Fi 6) 进行工业通信。这允许您使用非常多的客户端和更高的每个客户端的数据速率来实现复杂的应用程序。

可选的 iFeatures 提供特殊的工业功能,例如通过 WLAN 实现冗余,可在关键应用中实现稳健且故障安全的数据连接。

主要好处

适合复杂的应用程序

所有基于 Wi-Fi 6 的 SCALANCE W 接入点都允许在大量客户机上以最佳方式实施众多具有挑战性的应用,同时提高了每个客户的数据速率。

升级您的基础架构

IEEE 802.11ax 无线局域网标准(Wi-Fi 6)提高了每台设备的数据吞吐量,使处理工业中越来越多的通过无线局域网连接的设备成为可能。

遵守 RED 3.3

我们的无线产品符合《无线电设备指令》(RED) 3.3 的严格要求,该指令旨在保护您的工业无线网络免受网络攻击。

特色功能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。