Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINEMA 远程连接?

SINEMA Remote Connect 为远程服务和远程维护提供便捷的远程访问,使您能够方便、安全地访问远程设备或机器,即使它们已集成到其他网络中也是如此。

作为远程网络的管理平台,SINEMA Remote Connect 是一款服务器应用程序,可以简单管理总部、服务技术人员和已安装的机器或工厂之间的隧道连接 (VPN)。

您可以通过无线通信、DSL 或现有私有网络结构建立与 SINEMA 远程连接的连接。我们提供全面的 SCALANCE 工业路由器产品组合,用于连接远程网络。

主要好处

轻松管理

通过自动配置集成西门子工业路由器,集中管理 VPN 连接和用户。在虚拟化环境或云系统中通过独立于协议、基于 IP 的通信简化操作。

安全连接

使用与 OpenVPN 和 IPsec 的加密连接,使用用户名/密码和 PKI 智能卡进行多因素身份验证,并支持 TLS 1.2

获得便捷的设置

使用通讯簿功能简化连接设置。轻松选择相同的计算机,并使用 REST API 实现任务自动化和数据交换。

特色功能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。