all
移动无线路由器
使用 SCALANCE M 移动无线路由器,固定站和移动用户(例如铁路和公路车辆、沿海和内陆航行船只)都可以连接到中央控制和监控系统。
SCALANCE M 是工业路由器产品组合,可为基于 IP 的网络提供多功能的有线和无线通信。将固定用户和移动用户连接到中央控制中心,以进行远程控制、远程服务和其他工业远程应用。
在专用网络昂贵或不可用的情况下,解决连接远程设备和机器的挑战。我们的 SCALANCE M 路由器通过公共或私有网络提供安全、经济实惠的连接。这可以实现可靠的数据交换和强大的网络攻击防护。
使用多功能产品组合调整您的基础架构,包括移动无线(3G、4G、5G)和有线(SHDSL、PROFIBUS/MPI)路由器。利用高数据速率实现高效运营,实现无延迟的数据和图像传输。借助经 RED 3.3 认证的无线产品,实现强大的网络安全和监管合规性。
轻松安全地远程访问您的机器和工厂。使用带有 SINEMA 远程连接的 SCALANCE M 工业路由器进行通用远程控制和远程服务,以简化工业远程通信。
使用丰富的有线或无线通信选项组合连接远程机器和设备。从 GSM、UMTS、LTE、5G、SHDSL 或 PROFIBUS/MPI 中进行选择,以适应不同的工业远程访问应用。
符合 RED 3.3 的产品保护您的工业无线网络免受网络威胁。确保遵守最新的欧盟法规,为可靠和安全的运营提供强有力的防御措施,以防范网络攻击。
使用 SCALANCE M 移动无线路由器,固定站和移动用户(例如铁路和公路车辆、沿海和内陆航行船只)都可以连接到中央控制和监控系统。
SCALANCE M 有线路由器产品支持远程机器和设备的连接。使用现有的私人双线或多芯电缆(带有 SHDSL)或连接远程 PROFIBUS/MPI 站。
西门子为最先进的工业通信网络提供端到端解决方案。基于我们长期的技术专长和我们在大型项目管理方面的专业知识,我们提供全面的实施服务。