Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SCALANCE LPE(本地处理引擎)?

SCALANCE LPE 是一款小巧而强大的本地处理引擎,具有强大的 CPU。它可以灵活使用,例如,用于边缘应用,使您可以显著提高工厂的效率。SCALANCE LPE 直接在流程中收集数据,对其进行预处理,并将其提供给其他系统。可能的应用包括对多个设备进行状态监测,以进行预测性维护或通信网络中的异常检测。由于其强大的 CPU,该处理引擎可以同时处理多个应用程序。其基于Linux的操作系统允许您使用一台设备实现自己开发的应用程序以及市场上可用的应用程序(例如Docker©)。

特色功能

主要特征

工业设计

专为在 —40°C 至 +60°C 的温度下使用而设计。本地处理引擎无风扇,具有冗余电源,由于其紧凑的设计,适合任何控制柜。凭借其强大的 CPU,SCALANCE LPE 可以同时处理多个应用。广泛的认证,包括铁路和危险区域 2,扩展了其应用范围。

一个代表带有齿轮和工业设计元素的本地处理引擎的图标。

最大限度地灵活并对您的想法持开放态度

作为一个基于Linux的开放系统,SCALANCE LPE使您能够实现自己开发的应用程序。它可以用作工业 PC、边缘设备、网络异常检测、防火墙或路由器,并支持市场上可用的应用程序,包括 Zero Trust 远程访问解决方案。

本地处理引擎图标的宣传图片,背景为蓝色,中间为白色图标。

可无缝集成且系统兼容

外壳遵循 SIMATIC S7-1500 设计,确保与 SCALANCE 和 SINEC 产品组合无缝集成。S7-1500它的尺寸和结构与其他 Siemens 网络管理组件完美契合。

本地处理引擎图标的宣传图片,该图标可无缝集成且与系统兼容。

可靠地经得起未来考验,可长期使用

实现为长期成功而设计的面向未来的机器和设备概念。灵活的平台确保您可以在不更换硬件的情况下利用社区发展多年。

代表具有未来感和可靠设计的本地处理引擎的图标。
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。