为什么选择 FastConnect 布线技术?
工业设备的布线要求很高,在剥离电缆、组装插入式连接器或连接芯线时会出现问题。FastConnect 是一种快速组装布线系统,用于在工业设备中配置工业以太网、PROFINET 或 PROFIBUS 网络。
FastConnect 通过快速、轻松和可靠地进行现场组装,降低了复杂性并节省了关键时间。复杂的系统有助于防止安装错误并提高操作可用性。除了久经考验的工业以太网连接电缆 M12-180/M12-180 的标准长度外,您还可以订购介于 0.3 m 到 88 m 之间的客户定制长度。
FastConnect 包括铜缆和连接器、光纤电缆和连接器以及用于模块供电的电缆。