Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Industrial 5G 路由器和 UE?

我们的 SCALANCE MUB852-1、MUM853-1 和 MUM856-1 Industrial 5G 移动无线路由器通过公共 5G 网络提供与远程机器的安全连接,包括集成加密和中央 VPN 管理。

它们还可以集成到私有5G网络中,以传输实时自动化协议,例如PROFINET/ProfiSafe,并支持各种行业的灵活应用。

工业运营需要可靠、确定性的高带宽连接。我们的 5G 路由器提供高达 1 Gbps 的数据下载速率和 500 Mbps 的上传速率。

我们的全套 Industrial 5G 移动无线路由器产品组合包括:

  • SCALANCE MUB852-1,IP20,适用于机柜: SiePortal
  • SCALANCE MUM853-1,IP 30,机柜用途: SiePortal
  • SCALANCE MUM856-1,IP65,可直接安装在文具或手机参与者上: SiePortal

主要好处

高带宽 5G 连接

通过公共和私有 5G 网络以高达 1 Gbps 的下载速度和 500 Mbps 的上传速度传输大量数据。

RED 3.3 合规性

使用符合 RED 3.3 的产品保护您的工业网络免受网络威胁。符合最新的欧盟法规,以强有力的防范网络攻击。

经得起未来考验的连接

保持与经过验证的蜂窝标准的兼容性。在 5G 不可用时,可享受无缝的 4G/3G 备用功能。通过内置的 IPv6 支持确保网络的长期相关性。

特色功能

探索资源和相关产品

配置并购买

SiePortal | 在 Siemens 工业商城订购

视频

视频 | 采用 5G 的工业级 M2M 通信