Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC WinCC Open Architecture?

使用 SIMATIC WinCC OA,您可以构建独立于供应商和平台的 SCADA 系统,该软件专为大规模和高复杂度的应用以及具有自定义功能的项目而设计。这些解决方案具有可扩展性,可通过网络提供无限的全球访问权限——即使是通过本机 iOS 和 Android 用户界面或基于浏览器的客户机也是如此。

关键优势

提高运营效率

从用户指导到警报和系统集成,WinCC OA 提供了一个连贯的、结构良好的系统,可简化操作并最大限度地提高效率。

集成各种组件

WinCC OA 的开放式概念允许无缝集成各个级别的不同组件。它独立于平台,支持Windows、Linux、iOS和安卓系统,具有极大的灵活性。

根据您的要求进行扩展

WinCC OA 适应性强,专为增长而设计,可轻松地从小型单站点系统扩展到复杂、冗余的高端解决方案,无限制地满足不断变化的需求。

特色功能

了解其他人如何使用 WinCC 开放架构

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz | 由 FEO 和 WinCC OA 提供支持的 “没有一天没有水”

使用现有 LSX 实现高可用性、IT 安全性和自定义 UI。最终客户的 SCADA 团队负责维护/开发。通过自动批量导出/导入,快速、经济实惠地移植 75,000 个 IO LSX。

Select...

交通和运输领域的 WinCC OA

  • 提高系统可用性和安全性
  • 通过冗余的地理分布式系统实现高可用性
  • 面向对象的概念节省了工程和实施成本
  • 灵活定制客户相关要求
  • 针对集成进行了优化,例如不同子系统的集成
  • 易于连接到集中式维护和控制中心
305255fc-b97c-41f4-8583-52228133b6e2-traffic-and-transport-scada-wincc-1280x720

常见问题解答

探索资源

更多信息

SIMATIC WinCC OA 门户 | 一目了然

SIMATIC WinCC OA 集线器 | 应用示例

下载 | 证书

影片 | WinCC OA 视频集

参考文献 | 更多关于 WinCC OA 的参考资料

服务

SiePortal | WinCC OA 概述

TIA 选择工具 | WinCC OA 配置器

知识平台 | WinCC OA 文档