Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Migration of outdated DCS to SIMATIC PCS7/PCS neo 技术支持 SAR Elektronic

SAR 是自动化和控制系统领域的领先公司,我们设计、开发和实施未来的技术。
作为可靠的雇主,我们提供高度的稳定性和安全性,而没有大型公司的僵硬结构。

这使我们能够为个性、个人责任和个人成长创造空间。从编程和设计到人工智能和机器人等前瞻性话题,技术爱好者将找到理想的环境来与我们一起实现他们的想法。
作为背景专家,我们确保所有元素——从最初的想法到最终的生产系统——都无缝融合在一起。
你是指专家在幕后吗?

原因何在 将 DCS 迁移到 SIMATIC PCS7 或 PCS neo?

将过时的分布式控制系统迁移到现代、最先进的控制系统。
提高网络安全。
在 4-6 周内在正常维护停机期间实施迁移。
1:1 实现自动化逻辑或根据客户要求进行定制
解决方案:ABB Procontrol P13/P14、西门子 TELEPERM M/ME、横河电机、霍尼韦尔、MAUELL

DCS 系统迁移图和硬件

优势

  • 全新、现代、安全和最先进的 DCS 系统为未来几十年的工厂运营做好了准备。
    符合 KRITIS 和 NIS2 的要求
  • 维护停机期间进行的工作。这导致停机时间非常短。
  • 通过在 OT 中使用现代 IT 技术来提高效率

特色功能

Case Study

Leittechnikmodernisierung erfolgreich ungesetzt

Leittechnikmodernisierung Müllverbrennungsanlage

Modernisierung der completten Prozessleittechnik einer müllverbrennungsanlage。Umbau während der turnusmaisigen RevisionsStande

实际应用

Select...
带有工厂鸟瞰图的技术特征列表

将 ABB DCS 迁移到 SIMATIC PCS7

将 ABB Procontrol P14 过程控制系统迁移到 SIMATIC PCS7。
2 条焚化线 + 普通部分 + 辅助设施 + 锅炉保护