Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage 技术支持 S-Engineering

我们的智能解决方案有助于提高装载操作的效率和速度,降低因能耗降低而产生的运营成本,通过统一的装载过程延长设备寿命,最大限度地减少人为因素对谷物转运的影响;
对于谷物存储:提高谷物体积测量的准确性和可靠性,提高谷物处理操作的效率,通过自动化和更好的库存管理降低运营成本。

原因何在 SENUMAC — 处理转运流程的新方法?

SENUMAC 是一个用于输送线装载的全面自动化控制系统,利用专利算法进行在线建模和有保障的控制。
SENUMAC 如何解决客户问题:
•自动化加载过程,减少对人为因素的依赖。
•确保设备装载均匀,防止紧急停机。
•通过智能过程控制优化能耗。

塞努马克

优势

  • 装载生产率最多可提高 20%
  • 耗电量最多可减少 20%

特色功能

实际应用

Select...
实施结果

海粮码头 300 万吨/年

以下是我们实施的项目的真实数字:
在 SENUMAC 之前:
-1.14 千瓦时/吨
-743 吨/小时
-每年 3 863 兆瓦时

在 SENUMAC 之后:
-0.94 千瓦时/吨
-865 吨/小时
-每年 3 196 兆瓦时

这相当于每年节省的能源超过660兆瓦时。
投资回收期不到 2 年。

探索资源和相关产品