Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择公用事业并联系统?

公用事业并联系统管理公用事业电源和现场发电机之间的连接和电力传输。这些系统为您的运营提供可靠、不间断的电源。

电力中断会中断关键操作并导致长时间停机。我们的系统允许在发电机和公用事业电源之间进行电力传输。我们使用主动同步和软加载来实现平稳过渡,以保持持续的功率而不会受到干扰。

所有系统均通过 UL 认证,提供安全和质量保证。冗余的 PLC 控制增强了系统的可靠性和运行稳定性。为调峰或公用事业赞助的负载削减计划配置系统,以优化能源成本并提高效率。

主要好处

优化功率传输

选择瞬时并联实现快速传输,选择持续并联进行软加载。为您的运营量身定制电源管理,以最大限度地减少干扰并保持稳定的电力输送。

为测试和传输提供不间断的电力

在不中断负载的情况下在封闭过渡模式下测试系统。并联发电机组,电网恢复供电,然后通过封闭过渡重新转移负载以实现持续运行。

降低成本

将系统配置为调峰以降低能源成本。支持公用事业赞助的负荷削减计划,以激励措施和电网稳定。优化能耗和运营开支。

特色功能