Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 RTS30 ATS?

Russelectric® RTS30 自动转换开关提供经过 UL 1008 测试的 30 次和 3 次循环关闭,可承受保护关键负载的性能。高速快断、快速接通可减少电弧并有助于延长设备寿命,而坚固的结构和正面可接入的布线则简化了服务。

投资组合:

  • RTS30 开放式过渡 ATS — 适用于广泛应用的直接传输
  • RTS30 封闭式过渡 ATS — 零中断再传输和测试
A gray Siemens electrical cabinet with an open door, revealing complex red and white electrical components and wiring inside, alongside a closed adjacent panel with a small display.

主要好处

利用 30 个周期的弹性延长正常运行时间

经过 UL 1008 测试的 30 和 3 周期闭合和耐受额定值可处理高故障电流,并支持关键任务系统的选择性协调。

通过快速转账延长资产寿命

快速断开、快速制造操作可快速淬火电弧,从而减少连接设备的接触磨损和应力。

带前端访问的快速服务

布局整齐、可从正面接入的接线和重型组件简化了检查和维护。

特色功能