Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 RTS30?

Russelectric® RTS30 转换开关提供经过 UL‑1008 测试的 30 周期和 3 周期性能,可保持关键操作在线。高速快断、快接开关可减少电弧并延长使用寿命,而坚固的结构和正面接入的布线则简化了维护。

  • RTS30 ATS — 开放式过渡用于直接传输;封闭过渡用于零中断再传输和测试
  • RTS30 旁路/隔离 — 采用抽屉结构的手动旁路和隔离,可在不中断负载的情况下进行维修
  • 旁路设计 — 故障安全旁路用于快速、万无一失的紧急负载恢复;维护旁路用于计划的隔离和测试

主要好处

在电源事件期间保护正常运行时间

可靠传输由 UL 测试的 30 和 3 周期闭合和耐受额定值提供支持,可在功率波动时保持流程正常运行。

尽量减少电气设备的磨损

快断、快速制作操作可减少电弧和触点侵蚀,从而延长开关的使用寿命。

简化维护和测试

带有手动旁路和隔离功能的正面接入接线可在不中断关键负载的情况下进行维修。

特色功能