Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 RTS-03-NA?

Russelectric RTS-03-NA 系列非自动转换开关非常适合于立即恢复服务(在断开正常电源之后)并不重要且有当地操作人员可以启动传输的应用。操作人员可以使用电动按钮、机械外部手动操作员或远程(可选)在本地启动源传输。这些获得 UL 认证的双掷开关与 Russelectric RTS 系列自动转换开关的结构相同,具有相同的耐受额定值、设计和久经考验的性能。它们按照相同的高标准制造,在非自动配置中提供久经考验的可靠性、安全性和卓越品质。

  • 3 周期额定单或双操作员非自动转换开关
  • 3 周期闭合和耐受额定值对称安培
  • 480 VAC 以下 UL 测试、列出并贴有 UL-1008 标签

手动启动功率传输

操作人员可以使用电动按钮或机械外部手动操作员在本地启动源传输,也可以远程(可选)。

专为承受极端故障条件而设计

经过全面测试,符合 3 周期闭合和耐受等级。当与限流保险丝配合使用时,它们经过 UL 认证,其闭合和耐受额定电流最高可达 200,000 A。

操作灵活性以及未来的升级能力

通过增加控制面板和进行少量接线更改,所有非自动开关都可以轻松转换为全自动操作。这确保了未来扩展和系统重新设计的灵活性。

特色功能

探索其他资源

技术细节