Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 RTS03 ATS?

Russelectric® RTS03 ATS 凭借经过 UL-1008 测试的 3 周期闭合和耐受性能——业内最高额定值,可提供不折不扣的功率连续性。它与限流保险丝配合使用,可达到 200,000 A 并支持高故障环境,同时可与任何制造商的断路器配合使用,具有瞬时跳闸功能。

投资组合:

  • 开放式过渡 ATS
  • 封闭式过渡 ATS

主要好处

保护关键的正常运行时间

经过 UL‑1008 测试的 3 周期性能可在与限流保险丝配合使用时处理高故障电流,从而保持持续运行。

简化维护和测试

使用封闭过渡模型消除重新传输和测试期间的电源中断,在验证系统运行状况的同时保持负载稳定。

跨破碎机品牌实现标准化

使用任何制造商的断路器进行部署,均具有即时跳闸功能,以便在改造和新建版本中灵活规格。

特色功能