Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 RTS03?

Russelectric® RTS03 旁路/隔离自动转换开关为关键任务设施提供可靠的电源传输和安全的可维护性。RTS03 按照 UL‑1008 标准制造,具有 3 个周期闭合和耐受额定值,可确保在高故障电流下保持稳健性能,并可与任何制造商的瞬时脱扣断路器配合使用。其旁路/隔离设计和正向机械联锁允许在不中断电源的情况下进行维护,而智能控制则提供精确的时间和逻辑。

可用配置

  • Open‑Transition RTS03 — 标准应用的快速中断操作
  • 封闭式过渡 RTS03 — 瞬时并联以避免在重新传输或测试期间负载中断
  • 旁路/隔离模型 — 在服务期间实现安全隔离和持续负载支持
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

主要好处

通过无缝传输最大限度延长正常运行时间

选择封闭过渡以避免测试或重新传输期间的中断,从而使医疗保健、数据中心和工业环境中的敏感负载保持在线状态。

通过安全的旁路隔离简化维护

旁路/隔离结构和正向机械联锁使团队可以隔离开关并断电,同时将负载保持在活源上,从而实现更安全、更快的服务。

利用久经考验的 UL-1008 等级增强弹性

3 周期闭合和耐受性能支持高故障电流应用;与限流保险丝配合使用,在 480 VAC 下额定电流最高可达 200 kA。

特色功能