all
优化性能
整合复杂的控制功能,例如调峰和负载削减。优化能源使用并有效管理需求,降低成本并增强电网稳定性。
Emergency power systems 是定制设计的解决方案,可提供可靠的备用电源。当正常电源中断时,这些系统为关键设施提供持续运行。主电源中断可能会中断基本服务和运营。我们的系统会自动检测功率损耗并无缝激活发动机发电机,将它们连接到您的电动总线。这样可以确保不间断的电力供应,保护您的关键负载并保持运行连续性。受益于 UL 认证的定制设计系统,确保合规性、可靠性和灵活性以满足您的需求。
您可以通过立即将优先负载转移到应急发电机来确定基本操作的优先顺序。延迟较低优先级的传输,直到有更多可用容量为止。
如果发电机组在紧急运行期间出现故障,则管理低优先级的减载。这种主动管理可确保为您的高优先级负载持续供电,保持基本服务不间断。
断电时自动启动发动机发电机。将第一台达到预设电压和频率的发电机连接到总线,以简化紧急电力恢复。
整合复杂的控制功能,例如调峰和负载削减。优化能源使用并有效管理需求,降低成本并增强电网稳定性。
利用广泛的可编程逻辑控制器实现强大的系统控制。受益于冗余 PLC,即使一台设备出现故障,也能保持系统自动运行。
我们提供全面的警报和故障系统,可发出警报并自动关闭发动机发电机。在 15 英寸 LCD HMI 触摸屏上查看关键数据、单线图和设定点。