Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 RTSMV 5-15KV 旁路/隔离?

使用 Russelectric® RTSMV 5—15 kV 断路器旁路/隔离开关设备在维护和意外事件期间保持关键操作在线。获得 UL 1008A 认证、金属外壳、抽出式结构和 RPTCS 控制装置可实现中压系统之间的安全隔离和监督传输。

投资组合:

  • RTSMV 5—15 kV 断路器旁路/隔离开关
  • RTSMV 5—15 kV 断路器自动转换开关
5kv ATS

主要好处

提供 UL 1008A 认证的性能

针对中压转换开关应用进行了测试、列出和贴标,以满足严格的合规性要求。

采用金属外壳抽屉设计隔离

抽屉断路器和隔离的接地隔间支持安全存取和更快的部件更换。

使用 RPTCS 微处理器进行控制

手动旁路/隔离和可调节的中断延迟可在不中断关键负载服务的前提下进行测试和服务。

特色功能