Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 RTSMV 5-15KV?

Russelectric® RTSMV 中压开关设备专为关键电源而设计,可提供快速、有监督的传输和可靠的隔离,可在公用事业活动和维护期间保持运营。UL 1008A 认证和金属包层抽屉结构有助于增强安全性并简化服务。

投资组合:

  • RTSMV 5—15 kV 断路器自动转换开关
  • RTSMV 5—15 kV 断路器旁路/隔离开关
5kv ATS

主要好处

延长正常运行时间

当电压或频率偏离时,由微处理器监督的高速传输会在电源之间移动负载,然后在恢复正常功率时重新传输。

简化维护

旁路/隔离允许对自动断路器进行实时旁路和安全隔离,以便在不中断关键负载的情况下进行测试和维修。

加强合规性

中压断路器 ATS 和旁路/隔离设计经过 UL 1008A 测试、上市和贴标,符合严格的 IEEE、NEMA 和 ANSI 标准

特色功能